Резервна част, ICF 25 - 40, Комплект уплътнители за горно покритие
027L2260
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 25 - 40, Типово обозначение: Комплект уплътнители за горно покритие
027L2260
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF25-40 Gaskets, spare part kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнители за горно покритие |
| Употребено за продукт | ICF 25 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | Gasket Ø73/Ø64 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.05 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.156 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |