ICF spare part - ICFN 25 - Stop & check valve module

Резервна част, ICFN 25 - 40, Контролен/стоп модул

027L2253

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFN 25 - 40, Типово обозначение: Контролен/стоп модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFN 25 Stop/check module, Spare
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиICF spare parts
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеКонтролен/стоп модул
Употребено за продуктICFN 25 - 40

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.528 Kilogram
Нето тегло2.155 Kilogram
Volume8.68 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428234764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm