Резервна част, ICFA 20, Модул на електронен регулиращ вентил
027L1258
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFA 20, Типово обозначение: Модул на електронен регулиращ вентил
027L1258
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFA 20A AKVA Module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Модул на електронен регулиращ вентил |
| Употребено за продукт | ICFA 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.752 Kilogram |
| Нето тегло | 0.598 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |