Flange set_027L1222

Фланец, 22 mm, Запояване

027L1222

Стандарт за присъединяване: EN 1254, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец3.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]22 mm
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеEN 1254
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.031 Kilogram
Нето тегло0.914 Kilogram
Volume0.864 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422023227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm