Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, Точкова заварка

027L1051

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец5.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [инч]1 5/8 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продукт38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.515 Kilogram
Нето тегло1.416 Kilogram
Volume0.921 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm