Flange Set

Фланец, Запояване

027L1029

Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLODDEFLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Версия на фланец2.2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [инч]1 1/8 in
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктPHT 85PHTQ 85
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.92 Kilogram
Нето тегло0.884 Kilogram
Volume0.854 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm