Фланец, 28 mm, Запояване
027L1028
Стандарт за присъединяване: EN 1254, Спец. на материала: Месинг, Употребено за продукт: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LODDEFLANGESЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Версия на фланец | 2.2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Конструкция на фланец | Шпонка |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Присъединителен размер [mm] | 28 mm |
| Спец. на материала | Месинг |
| Стандарт за присъединяване | EN 1254 |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Запояване |
| Употребено за продукт | PHT 85PHTQ 85 |
| Форма на фланец | Овал |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.949 Kilogram |
| Нето тегло | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |