Резервна част, ICFF 20 ICFF SS 20, Филтърен елемент 150u/100 мрежа
027L0801
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFF 20 ICFF SS 20, Типово обозначение: Филтърен елемент 150u/100 мрежа
027L0801
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Filter element |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтърен елемент 150u/100 мрежа |
| Употребено за продукт | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Употребено за продукт коментари | Вкл. адаптер и вложка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.016 Kilogram |
| Нето тегло | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |