Резервна част, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Филтърен модул
027L0800
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Типово обозначение: Филтърен модул
027L0800
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FIA-X 25-40 150MY FILTER ELEMENT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Наименование на продукта | Filter element |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Филтърен модул |
| Употребено за продукт | ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.05 Kilogram |
| Нето тегло | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |