Функционален модул, ICS 65-40
027H6212
Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 31, Kv стойност [m³/h]: 27, Употребено за продукт: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 65-40 |
| Включени части | УплътнителO-rings |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICS |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | МОНТИРАН ФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛ |
| Марка | ICV Flexline |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Обслужваем | ICS / ICSH spare parts |
| Описание на продукта | Функционален модул |
| Продуктови аксесоари | ICS / ICSH accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICF 65-3ICV 65 |
| Хладилни агенти | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.932 Kilogram |
| Нето тегло | 2.461 Kilogram |
| Volume | 5.187 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |