Резервна част, ICF 50-65, ANSI кон. за заварка за обезскрежаване
027H5546
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF 50-65, Типово обозначение: ANSI кон. за заварка за обезскрежаване
027H5546
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Бележки за присъединяване | ANSI |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Welding connector |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1" |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Типово обозначение | ANSI кон. за заварка за обезскрежаване |
| Употребено за продукт | ICF 50-65 |
| Употребено за продукт коментари | Странични връзки за обезскрежаване DN 25 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.863 Kilogram |
| Нето тегло | 0.81 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |