ICS 25 function module

Функционален модул, ICS 50-40

027H5212

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 31, Kv стойност [m³/h]: 27, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICS 50-40 Insert servo -Reduced capacity
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 50-40
Включени частиУплътнителO-rings
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICS
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
МаркаICV Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОбслужваемICS / ICSH spare parts
Описание на продуктаФункционален модул
Продуктови аксесоариICS / ICSH accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICF 50-4ICV 50
Хладилни агентиR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.892 Kilogram
Нето тегло1.272 Kilogram
Volume3.335 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428929004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm