ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
027H0464
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Група продукти | ICAD accessories |
| Дължина на кабела [in] | 59.00 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [m] | 1.500 m |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Присъединителен размер [mm] | 12 mm |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | M |
| Типово обозначение | M12 cable set, 1,5 m |
| Употребено за продукт | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.398 Kilogram |
| Нето тегло | 0.057 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |