Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Употребено за продукт: ICAD 600; ICAD 900, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоар
Включени части8 женски щифт и 4 женски щифт
Група продуктиICAD accessories
Дължина на кабела [in]118.00 in
Дължина на кабела [m]3.000 m
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаКабел
Присъединителен размер [mm]12 mm
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеM
Типово обозначениеM12 женски комплект за кабел, 3 m
Употребено за продуктICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.438 Kilogram
Нето тегло0.364 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122