Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0435

Употребено за продукт: ICAD 600; ICAD 900, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоар
Включени части8 женски щифт и 4 женски щифт
Група продуктиICAD accessories
Дължина на кабела [in]590.50 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]15.000 m
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаКабел
Присъединителен размер [mm]12 mm
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеM
Типово обозначениеM12 женски комплект за кабел, 15 m
Употребено за продуктICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.496 Kilogram
Нето тегло1.337 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428286664