Резервна част, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Типово обозначение: QUINT DC-UPS
027H0388
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.003 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICAD accessories |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | UPS |
| Одобрение | CEGLUAUL |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип или име на батерията | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| Типово обозначение | QUINT DC-UPS |
| Употребено за продукт | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Употребено за продукт коментари | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.612 Kilogram |
| Нето тегло | 4.114 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |