Gauge

Вентил на манометър

027G9996

Тип на връзка вход: G, Хладилни агенти: R717, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)3 1/2 in
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSpare part
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]150.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]-655430322.6 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВентил на манометър
По-нататъшна информацияWith logo
Присъединителен размер [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка входG
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеGauge
Употребено за продуктSNV
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.24 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm