Вентил на манометър
027G9994
Хладилни агенти: R717, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
027G9994
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Spare part |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 150.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | -655430322.6 psig |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Вентил на манометър |
| По-нататъшна информация | With logo |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | NPT |
| Типово обозначение | Gauge |
| Употребено за продукт | SNV |
| Хладилни агенти | R717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.24 Kilogram |
| Нето тегло | 0.24 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |