Фланец, 65 mm, G
027G3065
Стандарт за присъединяване: ISO 228-1, Спец. на материала: C22.8, Употребено за продукт: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RG-FLANGESЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на фланец | 9.0 B |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Фланец |
| Включени части | 2 фланеца |
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | ОПАКОВАНО В ПРЕДПАЗВАЩА ОТ РЪЖДА ХАРТИЯ |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Намаляване на уплътнението |
| Наименование на продукта | Flange set |
| По-нататъшна информация | ОПАКОВАНО В ПРЕДПАЗВАЩА ОТ РЪЖДА ХАРТИЯ |
| Присъединителен размер [mm] | 65 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 2 1/2 |
| Спец. на материала | C22.8 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Употребено за продукт | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Форма на фланец | Кръгъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.432 Kilogram |
| Нето тегло | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |