Flange Set_027B2027_027G3050

Фланец, 50 mm, G

027G3050

Стандарт за присъединяване: ISO 228-1, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: WVTS 50; WVS 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRG-FLANGESЦT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец9.0 A
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конструкция на фланецНамаляване на уплътнението
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlange set
Покритие на повърхносттаZn 12TLP
Присъединителен размер [mm]50 mm
Присъединителен размер [инч]2
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Употребено за продуктWVS 50WVTS 50
Форма на фланецКръгъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.238 Kilogram
Нето тегло4.657 Kilogram
Volume6.248 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm