Комплект за основен ремонт, Комплект за основен ремонт
027F3385
Типово обозначение: Комплект за основен ремонт, Употребено за продукт: PM, size 40 V-cone; PM 3-50
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили
027F3385
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Комплект за основен ремонт |
| Група продукти | Spare parts, discont. products |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Overhaul kit |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за основен ремонт |
| Употребено за продукт | PM 3-50PM, size 40 V-cone |
| Употребено за продукт коментари | Конус с V-образна форма |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.494 Kilogram |
| Нето тегло | 1.417 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470964 |