BOLTESЦT L, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
BOLTESЦT L, Употребено за продукт: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 25
027F2220
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BOLTESЦT L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Flanges |
| Дължина на резба [in] | 1.772 in |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 25 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Bolt set |
| Размер за присъединяване | M12 |
| Спец. на материала | Неръждаема стомана |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | Комплект на болта |
| Употребено за продукт | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Употребено за продукт коментари | За свързване на фланци |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.214 Kilogram |
| Нето тегло | 0.197 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |