Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Flange Gasket, Употребено за продукт: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
027F2177
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Material Description | Flange gasket |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Величини ID x OD x h [инч] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Версия на фланец | 11.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Flanges |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Спец. на материала | Несъдържащ азбест |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнител на фланец |
| Употребено за продукт | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.028 Kilogram |
| Нето тегло | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |