Gasket for flanges

FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

FLANGE PAKNING, Употребено за продукт: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
Material DescriptionFLANGE PAKNING
Product lineIndustrial Refrigeration
Величини ID x OD x h [инч]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Версия на фланец10.04.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Характеристика
Стойност
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Наименование на продуктаУплътнител
Спец. на материалаНесъдържащ азбест
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеУплътнител на фланец
Употребено за продуктMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.017 Kilogram
Volume0.085 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm