Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Фланец, 150 mm, Точкова заварка

027F2125

Стандарт за присъединяване: EN 10220, Спец. на материала: Стомана, Употребено за продукт: PML 125; PMLX 125; PM 125

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFLANGESЦT PM/PML 125
Product lineIndustrial Refrigeration
Версия на фланец14.0 C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаФланец
Включени части2 фланеца
Група продуктиFlanges
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецШпонка
Наименование на продуктаFlange set
Присъединителен размер [mm]150 mm
Присъединителен размер [инч]6 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка
Употребено за продуктPM 125PML 125PMLX 125
Форма на фланецКръгъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло24.22 Kilogram
Нето тегло24.22 Kilogram
Volume47.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm