PAKSЦT
027F0666
PAKSЦT, Употребено за продукт: ICLX 150; ICLX 65; CVP; EVM; ICLX 125; ICLX 32; ICLX 80; CVT; ICLX 100; ICLX 40
027F0666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAKSЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект уплътнение |
| Група продукти | Pilot valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Комплект уплътнение |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект уплътнител |
| Употребено за продукт | CVPCVTEVMICLX 100ICLX 125ICLX 150ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.03 Kilogram |
| Нето тегло | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.154 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |