Резервна част, SV 4; SV 6; SV 5, Комплект дюзи
027B2083
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: SV 4; SV 6; SV 5, Типово обозначение: Комплект дюзи
027B2083
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RESDELE DYSE и 2.5 SV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Liquid level valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Orifice |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект дюзи |
| Употребено за продукт | SV 4SV 5SV 6 |
| Употребено за продукт коментари | Ø 2.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.025 Kilogram |
| Нето тегло | 0.008 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161882 |