SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

Описание на продукта: Плувка на вентил, Употребено за продукт: SV 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Kv стойност [m³/h]0.430 m³/h
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSpare parts
Група продуктиFloat exp. valve spare parts
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Наименование на продуктаFloat valve
номинална мощност [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
номинална мощност [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Номинална мощност R134a [kW]29.90 kW
Номинална мощност R134a [TR]8.50 TR
Номинална мощност R22 [TR]10.89 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]7.99 TR
Номинална мощност R717 [TR]52.9 TR
Номинална мощност R22 [kW]38.30 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]28.10 kW
Номинална мощност R717 [kW]186.0 kW
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаПлувка на вентил
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на свързване на пилотната линияWelding
Употребено за продуктSV 6
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.922 Kilogram
Нето тегло8.921 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622