Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, Разширение, СПОЙКА, ODF, Адаптер

023U8021

Вид на продукта: FSA, Тип на връзка вход: Разширение, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Адаптер

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFSA 36 Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFSA
Група продуктиГенерични аксесоари
Количество в опаковка от определен вид120 pc
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Макс. стягащ върт. момент [Nm]20 Nm
Материал на присъединителния елементМесингМед
Наименование на продуктаАдаптер
ОбслужваемГенерични резервни части
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [mm]6.00 mm
Съдържа батерииNo
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.072 Kilogram
Нето тегло0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422127970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm