FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Разширение, СПОЙКА, ODF, Адаптер

023U800466

Вид на продукта: FSA, Тип на връзка вход: Разширение, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Адаптер
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили

Препоръчителна замяна: 023U8004

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFSA 33
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFSA
Включени части2 pc/box
Група продуктиГенерични аксесоари
Идентичен продукт023U801466
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Макс. стягащ върт. момент [Nm]30 Nm
Материал на присъединителния елементМесингМед
Наименование на продуктаАдаптер
ОбслужваемГенерични резервни части
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [инч]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.14 Kilogram
Нето тегло0.067 Kilogram
Volume0.07 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm