Adaptor, FSA 22_023U8002, 023U8012, 023U8042

FSA, Разширение, СПОЙКА, ODF, Адаптер

023U8002

Вид на продукта: FSA, Тип на връзка вход: Разширение, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Адаптер

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFSA 22 Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFSA
Включени части2 pc/box
Група продуктиГенерични аксесоари
Идентичен продукт023U8012
Количество в опаковка от определен вид96 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Макс. стягащ върт. момент [Nm]20 Nm
Материал на присъединителния елементМесингМед
Наименование на продуктаАдаптер
ОбслужваемГенерични резервни части
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на изход [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.082 Kilogram
Нето тегло0.079 Kilogram
Volume0.045 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422112501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm