DCR_023U2029

Резервна част, DCR, Болт за капак

023U2029

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: DCR, Типово обозначение: Болт за капак, Филтър-дехидратор, болт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDCR bolt packing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиDCR резервни части
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Наименование на продуктаФилтър-дехидратор, болт
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R134aR513AR515A
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеБолт за капак
Употребено за продуктDCR
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.016 Kilogram
Нето тегло0.005 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445