Комплект о-пръстен
020-5464
Типово обозначение: Комплект о-пръстен
020-5464
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC O-ring sparepart kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Spare part |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Включени части | 3 O-rings and Silicon oil |
| Група продукти | Check valve spare parts |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Наименование на продукта | Repair kit |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Комплект о-пръстен |
| Употребено за продукт | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 79 Gram |
| Нето тегло | 27 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162715550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |