Repair kit, Check valve kit
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Spare part |
| Включени части | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Check valve spare parts |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
| Наименование на продукта | Repair kit |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Check valve kit |
| Употребено за продукт | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 830 Gram |
| Нето тегло | 777 Gram |
| Volume | 3.416 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |