Резервна част, NRVA 15; NRVA 20, Пружина за компресор
020-2307
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: NRVA 15; NRVA 20, Типово обозначение: Пружина за компресор
020-2307
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Height (EF000040) | 15 |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | TRYKFJEDER |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Check valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Пружина за компресор |
| Употребено за продукт | NRVA 15NRVA 20 |
| Употребено за продукт коментари | 0.3 bar |
| Хладилни агенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2 Gram |
| Нето тегло | 0.999 Gram |
| Volume | 0.037 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |