Резервна част, NRVA 65, Пружина
020-2140
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: NRVA 65, Типово обозначение: Пружина
020-2140
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Check valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Наименование на продукта | Spring |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Пружина |
| Употребено за продукт | NRVA 65 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.036 Kilogram |
| Нето тегло | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |