PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Употребено за продукт: NRVA 65, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
020-2136
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Material Description | PAKNING |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Величини ID x OD x h [инч] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Версия на фланец | 8.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Check valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнител на фланец |
| Употребено за продукт | NRVA 65 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.064 Kilogram |
| Нето тегло | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |