FLANGE PAK. SЦT, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
FLANGE PAK. SЦT, Употребено за продукт: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 100
020-2133
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Material Description | FLANGE PAK. SЦT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Величини ID x OD x h [инч] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Версия на фланец | 1.01.11.21.31.4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Check valve spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнител на фланец |
| Употребено за продукт | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.004 Kilogram |
| Нето тегло | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |