Резервна част, NRVA 65, Монтаж на бутало
020-2107
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: NRVA 65, Типово обозначение: Монтаж на бутало
020-2107
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | STEMPEL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Check valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Комплект бутало |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Монтаж на бутало |
| Употребено за продукт | NRVA 65 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.671 Kilogram |
| Нето тегло | 0.631 Kilogram |
| Volume | 0.851 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |