Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Генерични аксесоари, Сензорен джоб

017-436766

Типово обозначение: Сензорен джоб, Употребено за продукт: RT; KP; AVTA, Минимална дължина на сензорния джоб [mm]: 182, Тип на връзка вх. налягане: G, Размер връзка вх. налягане [in]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени частиКомплект уплътнител
вн. сензорен джоб Ø [mm]11.0 mm
връзка вх. налягане, стд.ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външенMale
Вътр. сензорен джоб Ø [mm]9.5 mm
Група продуктиГенерични аксесоари
Характеристика
Стойност
Дължина на връзка на сензорния джоб [mm]22 mm
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на сензорния джобМесинг
Минимална дължина на сензорния джоб [in]7 3/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]182 mm
Наименование на продуктаСензорен джоб
Размер връзка вх. налягане [in]1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка вх. наляганеG
Типово обозначениеСензорен джоб
Употребено за продуктAVTAKPRT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.122 Kilogram
Нето тегло0.114 Kilogram
Volume0.227 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer