Резервна част, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Уплътнител
011L4025
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Типово обозначение: Уплътнител, Уплътнител
011L4025
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Cu-gasket I/300 (Spare part) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Генерични резервни части |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 300 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Уплътнител |
| Присъединителен размер [mm] | 6 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 in |
| Спец. на материала | Мед |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Уплътнител |
| Употребено за продукт | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.28 Gram |
| Нето тегло | 0.27 Gram |
| Volume | 0.001 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |