Seal cap_011L4018

Резервна част, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Уплътнител

011L4018

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Типово обозначение: Уплътнител, Уплътнител

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCu-cap I/200 (Spare part)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиГенерични резервни части
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид200 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаУплътнител
Присъединителен размер [mm]12 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Размер за присъединяванеB2-8
Спец. на материалаМед
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеУплътнител
Употребено за продуктFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.82 Gram
Нето тегло0.499 Gram
Volume0.001 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422037644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm