Резервна част, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Капачка на уплътнение
011L4012
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Типово обозначение: Капачка на уплътнение, Капачка на уплътнение
011L4012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAK SЦT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Генерични резервни части |
| Количество в опаковка от определен вид | 400 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Капачка на уплътнение |
| Присъединителен размер [mm] | 10 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Размер за присъединяване | B1-6 |
| Спец. на материала | Мед |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Капачка на уплътнение |
| Употребено за продукт | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.273 Kilogram |
| Нето тегло | 0.172 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422005919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |