Seal cap_011L4011

Резервна част, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Капачка на уплътнение

011L4011

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Типово обозначение: Капачка на уплътнение, Капачка на уплътнение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAK SЦT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиГенерични резервни части
Количество в опаковка от определен вид500 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаКапачка на уплътнение
Присъединителен размер [mm]6 mm
Присъединителен размер [инч]1/4 in
Размер за присъединяванеB1-4
Спец. на материалаМед
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеКапачка на уплътнение
Употребено за продуктFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло344 Milligram
Нето тегло343 Milligram
Volume0.358 Milliliter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422031475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm