Резервна част, TE 5, Гайка на разширение
011L1167
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: TE 5, Типово обозначение: Гайка на разширение
011L1167
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flare nut I/10 (Spare part) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | TXV spare parts |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Flare nut |
| Присъединителен размер [mm] | 16 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 5/8 in |
| Размер за присъединяване | NS 4- 10M |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Гайка на разширение |
| Употребено за продукт | TE 5 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.054 Kilogram |
| Нето тегло | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.022 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |