Flare Nut I/10_011L1105

Резервна част, T 2; TE 2, Гайка на разширение

011L1105

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: T 2; TE 2, Типово обозначение: Гайка на разширение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNS 4-12 OMLиBER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиTXV spare parts
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаFlare nut
Присъединителен размер [mm]18 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Размер за присъединяванеNS 4- 12
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеГайка на разширение
Употребено за продуктT 2TE 2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.139 Kilogram
Нето тегло0.136 Kilogram
Volume0.053 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422029274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm