Резервна част, GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Капачка на уплътнение
009L7212
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Типово обозначение: Капачка на уплътнение, Капачка на уплътнение
009L7212
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s I/3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | BM/GBC valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 3 pc |
| Наименование на продукта | Капачка на уплътнение |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Капачка на уплътнение |
| Употребено за продукт | GBC 38s-79sGBC E 42s-79sGBCH 42s |
| Широчина през плоскости [mm] | 42 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.144 Kilogram |
| Нето тегло | 0.093 Kilogram |
| Volume | 0.067 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |