Repair Kit, GBC 38s-79s

Комплект за ремонт, Open Nut

009G8014

Типово обозначение: Open Nut, Употребено за продукт: GBC 25s-35s

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаКомплект за ремонт
Група продуктиBM/GBC valve spare parts
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид2 pc
Наименование на продуктаГайка/пръстен
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеOpen Nut
Употребено за продуктGBC 25s-35s
Широчина през плоскости [mm]31 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.02 Kilogram
Volume0.036 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm