Комплект за ремонт, Имбусен ключ
009G7013
Типово обозначение: Имбусен ключ, Употребено за продукт: GBC 25s-35s
009G7013
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GBC Repair Kit 25-35s Allen Key 120PC PK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dossier product name | GBC Repair Kit 6-79s |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект за ремонт |
| Група продукти | BM/GBC valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Имбусен ключ |
| Употребено за продукт | GBC 25s-35s |
| Широчина през плоскости [mm] | 31 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.159 Kilogram |
| Нето тегло | 0.158 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |