Монтажен възел на мембраната, Комплект за обслужване, BMT 6; BML 6, Мултипак, 12 pc
009G0025
Вид на продукта: Комплект за обслужване, Употребено за продукт: BMT 6; BML 6
009G0025
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Комплект за обслужване |
| Група продукти | BM/GBC valve spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Монтажен възел на мембраната |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Мембранен комплект |
| Употребено за продукт | BML 6BMT 6 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.02 Kilogram |
| Нето тегло | 0.019 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |